Stoßdämpfer
einstellbar
Stahl
- Exakte Einstellung der gewünschten Dämpfung
- Einbaulage beliebig
- Mit integriertem Festanschlag
- Wartungsfrei
- Einbaufertig
102,59 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stoßdämpfer
Ausführung 1
einstellbar
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
D=Gewinde
M20X1,5
E1=Energieaufnahme pro Hub
E1=29,4
E2=Energieaufnahme pro Stunde
20580
FR=Rückstellkraft N
18,1
KG=effektive Masse max. kg
200
S=Hub
16
V=Geschwindigkeitsbereich m/s
0,3 - 2
X=Achsabweichung max. (°)
2,5
D1
18
D2
6
L
127
L1
17
L2
76
L3
8
SW
24
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Gehäuse M8x0,75 Edelstahl.
Kolbenstange Stahl.
Mutter Stahl.
Aufprallkopf Stahl, Kunststoff.
Gehäuse M8x0,75 Edelstahl.
Kolbenstange Stahl.
Mutter Stahl.
Aufprallkopf Stahl, Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse vernickelt.
Gehäuse M8x0,75 blank.
Gehäuse M8x1 brüniert.
Kolbenstange hartverchromt.
Mutter vernickelt.
Gehäuse M8x0,75 blank.
Gehäuse M8x1 brüniert.
Kolbenstange hartverchromt.
Mutter vernickelt.
Hinweis
Industrie-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Elemente. Sie haben einen integrierten Festanschlag. Die einstellbare Ausführung ermöglicht eine exakte Einstellung der gewünschten Dämpfung. Nach Einbau des Stoßdämpfers wird die Einrichtung einige Male gefahren, wobei an der Einstellung gedreht wird, bis die optimale Abbremsung erreicht ist.
Überschreitung der max. Energieaufnahme pro Stunde ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt wird. Die Einbaulage ist beliebig.
Überschreitung der max. Energieaufnahme pro Stunde ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt wird. Die Einbaulage ist beliebig.
Beachten
Industrie-Stoßdämpfer einstellbar M8x1 (26300-0810008) werden nur mit einer Mutter geliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.