Gasdruckfeder
Stahl
- Geeignet zum kontrollierten Heben und Senken von Klappen, Deckel und Hauben
- Individuell befüllbar
- Nachträgliche Reduzierung der Füllkraft durch Rückschlagventil
- Wartungsfrei
24,52 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gasdruckfeder
Größe
04/12
Material Grundkörper
Stahl
D1=Gehäusedurchmesser
12
D=Schaftdurchmesser
4
F1=Ausschubkraft (N)
130
F1=min./max. (N)
10-180
P%=Progression %
20
S=Hub
50
D2
M3,5
F1
130
L
132
L1
5
Beschreibung
Werkstoff
Kolbenstange, Druckrohr Stahl.
Füllmedium: Öl, Stickstoff.
Füllmedium: Öl, Stickstoff.
Ausführung
Kolbenstange hartverchromt.
Bei Kolbenstange Ø4 Stahl rostfrei.
Druckrohr schwarz lackiert.
Bei Kolbenstange Ø4 Stahl rostfrei.
Druckrohr schwarz lackiert.
Hinweis
Individuell befüllte Gasdruckfedern sind vom Austausch ausgeschlossen.
Die Gasdruckfedern sind wartungsfreie, in sich geschlossene Systeme, welche unter hohem Druck mit Stickstoff befüllt werden. Zur Endlagendämpfung und Schmierung befindet sich zusätzlich eine definierte Ölmenge im Innenraum. Die Gasdruckfedern besitzen ein Rückschlagventil im Gewindezapfen des Druckrohrs, wodurch die Ausschubkraft nachträglich reduziert werden kann.
Gasdruckfedern der Größe 04/12 und 06/15 müssen mit der Kolbenstange nach unten weisend gelagert und montiert werden. Ab der Größe 08/19 kann die Lagerung und Montage beliebig erfolgen. Wobei die Endlagendämpfung nur mit nach unten weisender Kolbenstange wirksam ist.
Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasdruckfeder, entstehen Toleranzen im Bereich von ±5 % der Nenn-Ausschubkraft.
Gasdruckfedern sind mit unter Hochdruck stehendem Stickstoffgas befüllt und sollten unter keinen Umständen geöffnet oder überlastet werden.
Die Gasdruckfedern sind wartungsfreie, in sich geschlossene Systeme, welche unter hohem Druck mit Stickstoff befüllt werden. Zur Endlagendämpfung und Schmierung befindet sich zusätzlich eine definierte Ölmenge im Innenraum. Die Gasdruckfedern besitzen ein Rückschlagventil im Gewindezapfen des Druckrohrs, wodurch die Ausschubkraft nachträglich reduziert werden kann.
Gasdruckfedern der Größe 04/12 und 06/15 müssen mit der Kolbenstange nach unten weisend gelagert und montiert werden. Ab der Größe 08/19 kann die Lagerung und Montage beliebig erfolgen. Wobei die Endlagendämpfung nur mit nach unten weisender Kolbenstange wirksam ist.
Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasdruckfeder, entstehen Toleranzen im Bereich von ±5 % der Nenn-Ausschubkraft.
Gasdruckfedern sind mit unter Hochdruck stehendem Stickstoffgas befüllt und sollten unter keinen Umständen geöffnet oder überlastet werden.
Auf Anfrage
Andere Ausschubkräfte.
mögliche Ausschubkraft F1 (min. - max.)
Größe 04/12: 10 - 180 N
Größe 06/15: 40 - 400 N
Größe 08/19: 50 - 700 N
Größe 10/23: 100 - 1200 N
Größe 14/28: 150 - 2500 N
mögliche Ausschubkraft F1 (min. - max.)
Größe 04/12: 10 - 180 N
Größe 06/15: 40 - 400 N
Größe 08/19: 50 - 700 N
Größe 10/23: 100 - 1200 N
Größe 14/28: 150 - 2500 N
Zubehör
Anschlussteile und Beschläge siehe nebenstehende Darstellung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.