Kugelgewindetrieb
gerollt
Stahl
- Zur Umsetzung einer Drehbewegung in eine Längsbewegung und umgekehrt
- Hohe Genauigkeit
- Hoher Wirkungsgrad
- Spindel induktiv gehärtet und poliert
- Mutterlaufbahn induktiv gehärtet und poliert
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelgewindetrieb
Ausführung 1
gerollt
Ausführung 2
mit Einschraub-Zylindermutter
Produkttyp
ohne Endenbearbeitung
Material Grundkörper
Stahl
D2=Kugel-Ø
3,175
D=Durchmesser
25
K=Steifigkeit (n/µm)
350
N=Anzahl der tragenden Umläufe
4
P=Steigung
5
T1=Tragzahlen dynamisch N
11190
T2=Tragzahlen statisch N
25810
D1
43
D2
M40x1,5
L1
69
L2
19
L3
32
M
M6
Beschreibung
Werkstoff
Spindel Stahl 1.1213. Mutter Stahl 1.3505. Abstreifer Kunststoff.
Ausführung
Spindel gerollt, induktiv gehärtet auf 62 ±2 HRC und poliert. Mutter geschliffen, Laufbahn induktiv gehärtet auf 62 ±2 HRC und poliert.
Hinweis
Kugelgewindetriebe mit gotischem Spitzbogenprofil mit 5 mm oder 10 mm Steigung. Eingängig, rechtssteigend. Kugelgewinde-Zylindermutter mit Einschraubgewinde nach ISO 3408 (DIN 69051).
Gefertigt nach Genauigkeitsklasse C7 (Toleranz ±50 µ / 300 mm). Ohne Vorspannung, mit Axialspiel P0 (max. 0,08 mm).
Die Einschraub-Zylindermutter in der Größe D=16 ist ohne Abstreifer.
Gefertigt nach Genauigkeitsklasse C7 (Toleranz ±50 µ / 300 mm). Ohne Vorspannung, mit Axialspiel P0 (max. 0,08 mm).
Die Einschraub-Zylindermutter in der Größe D=16 ist ohne Abstreifer.
Achtung
Die Einschraub-Zylindermutter darf nicht ohne Montagehilfe von der Spindel entfernt werden, da sonst die Kugeln herausfallen.
Auf Anfrage
Kugelgewindespindeln fertigen wir nach Ihren Wünschen auf Grundlage einer detaillierten Zeichnung. Max. Herstelllängen 5600 mm. Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannungen lieferbar (siehe Technischer Hinweis).
Zeichnungshinweis
M) Schmierbohrung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.