Wellengelenk
einfach
Edelstahl
- Edelstahl 1.4301
- Maximaler Arbeitswinkel 45°
- Hohe Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer
43,02 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Wellengelenk
Ausführung 1
einfach
Ausführung 2
mit Gleitlagerung
Produkttyp
Passbohrung mit Nut
Norm DIN
ähnlich DIN 808
Material Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
D=Befestigungsbohrung
6
L=Länge
34
B
2
D1
16
L1
17
L2
9
T
7
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Blank.
Hinweis
Wellengelenke mit Gleitlager sind um 45° schwenkbar. Die maximale Drehzahl beträgt 500 U/min.
Die Wellengelenke sind nahezu spielfrei montiert. Durch die hohe Korrosionsbeständigkeit sind sie besonders geeignet für Outdoor Anwendungen oder den Einsatz in der Chemie-, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie.
Die Bauteile der Wellengelenke aus Edelstahl sind nicht gehärtet. Dadurch liegen die Einsatzbedingungen und die Grenzwerte weit unter denen von Wellengelenken aus Stahl. Die Richtlinien für die Auswahl von Wellengelenken aus Edelstahl sind für die jeweilige Anwendung vom Anwender individuell zu ermitteln.
Die Wellengelenke sind nahezu spielfrei montiert. Durch die hohe Korrosionsbeständigkeit sind sie besonders geeignet für Outdoor Anwendungen oder den Einsatz in der Chemie-, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie.
Die Bauteile der Wellengelenke aus Edelstahl sind nicht gehärtet. Dadurch liegen die Einsatzbedingungen und die Grenzwerte weit unter denen von Wellengelenken aus Stahl. Die Richtlinien für die Auswahl von Wellengelenken aus Edelstahl sind für die jeweilige Anwendung vom Anwender individuell zu ermitteln.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.