Anlaufscheibe
Iglidur®
- Zur Aufnahme von axialen Lasten bei drehender Bewegung
- Wartungs- und schmiermittelfrei
- Elektrisch isolierend
- Beständig gegen UV-Strahlung
0,98 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Anlaufscheibe
Material Grundkörper
Iglidur®
P=zul. stat. Flächenpressung
80
TB=Temperaturbereich
-40 °C bis +130 °C
D
18
D1
32
D2
25
D3
2
D4
32
H
1
S
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Hochleistungspolymer iglidur® G.
Ausführung
mattgrau.
Hinweis
Wartungs- und schmiermittelfreie Anlaufscheiben. Sie dienen der Aufnahme von axialen Lasten bei drehender Bewegung. Dabei können die auftretenden Axiallasten sowohl schwellend als auch permanent auftreten. Elektrisch isolierend. Beständig gegen UV-Strahlung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.