Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
Benennung
Anlaufscheibe
Material Grundkörper
Iglidur®
P=zul. stat. Flächenpressung
80
TB=Temperaturbereich
-40 °C bis +130 °C
D
12
D1
24
D2
18
D3
1,5
D4
24
H
1
S
1,5

Beschreibung

Werkstoff
Hochleistungspolymer iglidur® G.
Ausführung
mattgrau.
Hinweis
Wartungs- und schmiermittelfreie Anlaufscheiben. Sie dienen der Aufnahme von axialen Lasten bei drehender Bewegung. Dabei können die auftretenden Axiallasten sowohl schwellend als auch permanent auftreten. Elektrisch isolierend. Beständig gegen UV-Strahlung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment