Führungsbuchse
wartungsfrei
Bronze
- Radial und axial einsetzbar
- Wartungsfrei und verschleißfest
- Selbstschmierend durch Festschmierstoffdepots
16,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Führungsbuchse
Ausführung 1
wartungsfrei
Material Grundkörper
Bronze
Material Komponente
Graphit
D1=Außendurchmesser
18
D=Innendurchmesser
12
L=Länge
30
L1
1
R
1
Beschreibung
Werkstoff
Bronze mit Graphiteinsätzen.
Ausführung
selbstschmierend.
Härte 190-220 HB.
Härte 190-220 HB.
Hinweis
Die Führungsbuchsen sind radial und axial einsetzbar.
Die Gleitelemente sind wartungsfrei und verschleißfest.
Durch die Graphiteinsätze besteht eine lebenslange Schmierung.
Vorzugsweise für Gleitgeschwindigkeiten < 0,5 m/s. (Bei extremer Beanspruchung mit höherer Gleitgeschwindigkeit ist eine Zusatzschmierung empfehlenswert).
Die Gleitelemente sind wartungsfrei und verschleißfest.
Durch die Graphiteinsätze besteht eine lebenslange Schmierung.
Vorzugsweise für Gleitgeschwindigkeiten < 0,5 m/s. (Bei extremer Beanspruchung mit höherer Gleitgeschwindigkeit ist eine Zusatzschmierung empfehlenswert).
Technische Daten
Werkstoff-Eigenschaften:
Basislegierung: CuZn25Al6FeMn3
Dichte: 8,0 g/cm3
Zugfestigkeit Rm: 750 N/mm2
Streckgrenze: 450 N/mm2
Bruchdehnung A5: 5-8 %
Reibungskoeffizient: 0,05 - 0,12
Maximalgeschwindigkeit: 15 m/Min
Wärmeleitfähigkeit: 50 W/m x k
Wärmeausdehnungskoeffizient: 18 x 10-6
Elektrische Leitfähigkeit: 7-8 m/(Ω x mm2)
Festschmierstoffanteil: 25-30 %
Temperaturbereich
Kurzzeitig Spitzentemperaturen bis ca. 200 °C.
Toleranzen
Die Aufnahmebohrung für die Gleitlager sollte der ISO-Toleranz H7 entsprechen.
Bei der Welle wird die Toleranz h6 bis h7 empfohlen.
Bei der Welle wird die Toleranz h6 bis h7 empfohlen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.