Spannrolle
Polyamid
- Spannrolle für Riemen
- Integriertes Kugellager
- Kugellager beidseitig abgedichtet
- Wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung
83,85 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannrolle
Material Grundkörper
Polyamid
AD=Anziehdrehmoment der Schrau
160
D=Durchmesser
80
L=Länge
90
R=max. Riemenbreite
85
U=max. Drehzahl u/min
5000
D1
M20
L1
9
L2
127
T max.
14
passend für Spannelement
5
Beschreibung
Werkstoff
Rolle Kunststoff PA6.
Kugellager Wälzlagerstahl.
Schraube und Mutter Stahl.
Kugellager Wälzlagerstahl.
Schraube und Mutter Stahl.
Ausführung
Kugellager mit Dichtscheiben 2Z-C3.
Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Hinweis
Einbaufertige Spannrollen für Riemen komplett mit Kugellager. Die Kugellager sind beidseitig abgedichtet, lebensdauergeschmiert und somit wartungsfrei.
Zum Spannen von Riemen auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle kann mit allen Spannelementen zu einem elastischen Riemenspanner kombiniert werden. Die Montage kann auch starr ohne Spannelement erfolgen. Auch als Umlenkrolle einsetzbar.
Zum Spannen von Riemen auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle kann mit allen Spannelementen zu einem elastischen Riemenspanner kombiniert werden. Die Montage kann auch starr ohne Spannelement erfolgen. Auch als Umlenkrolle einsetzbar.
Temperaturbereich
-40 °C bis +100 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.