Stirnzahnrad
gerade
Stahl
einsatzgehärtet,blank
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik
- Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden
- Verzahnung induktiv gehärtet
158,73 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stirnzahnrad
Form
A
Ausführung 1
gerade
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
einsatzgehärtet,blank
B=Breite
60
D1=Teilkreisdurchmesser
144
D2=max.
25
N=Zähnezahl
24
D
156
D3
110
Form-Typ
mit Nabe
L
80
Modul
6
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.0503 (C45).
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis
Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.