Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
Benennung
Stirnzahnrad
Form
A
Ausführung 1
gerade
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
einsatzgehärtet,blank
B=Breite
25
D1=Teilkreisdurchmesser
75
D2=max.
14
N=Zähnezahl
30
D
80
D3
55
Form-Typ
mit Nabe
L
45
Modul
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.0503 (C45).
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis
Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment