Präzisionsführungswelle
Stahl
gehärtet, geschliffen und hartverchromt
- Induktiv oberflächengehärtet
- Oberfläche bietet eine hohe Verschleißfestigkeit
22,49 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Präzisionsführungswelle
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet, geschliffen und hartverchromt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.1213
D=Durchmesser
10h7
HRC=Oberflächenhärte HRC
65 - 70
L=Länge
1000
T3=Einhärtetiefe max.
1
L max.
4000
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.1213.
Edelstahl 1.4034.
Edelstahl 1.4112.
Edelstahl 1.4034.
Edelstahl 1.4112.
Ausführung
Stahl, geschliffen.
Stahl, geschliffen und hartverchromt, Chromschicht 5 - 10 µm.
Edelstahl, geschliffen.
Die Präzisionsstahlwellen sind generell induktiv oberflächengehärtet.
Stahl, geschliffen und hartverchromt, Chromschicht 5 - 10 µm.
Edelstahl, geschliffen.
Die Präzisionsstahlwellen sind generell induktiv oberflächengehärtet.
Hinweis
Der beim Induktivhärtungsverfahren erzielte Oberflächenwert garantiert eine hohe Verschleißfestigkeit der Oberflächen.
Auf Anfrage
Bearbeitung der Enden und zylindrischen Mantelflächen nach Kundenzeichnung. Längen bis max. 4000 mm.
Zeichnungshinweis
1) gefast
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.