Führungswagen
mit Flansch
Vergütungsstahl
- Aufnahme von Belastungen aus allen Richtungen
- Mit Kugelumlaufführung ohne Vorspannung
- Dynamische Tragzahl von bis zu 39 000 N
- Beidseitige Abschlussdichtung
82,65 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Führungswagen
Größe
30
Ausführung 1
mit Flansch
Ausführung 2
Standard
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
B1=Breite
90
E=Schmierbohrung
M6x1
L3=Länge
109
T1=Tragzahlen dynamisch N
29800
T2=Tragzahlen statisch N
54900
A
72
A1
52
B
28
E
31
E1
7
E2
13
H
26
H1
42
H2
9
H3
12
L4
72
M
M10
Mx (Nm)
600
My (Nm)
500
Mz (Nm)
490
TYP
Standard
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl. Kugeln Wälzlagerstahl. Umlenkstücke Kunststoff.
Ausführung
blank.
Hinweis
Führungswagen mit Flansch mit Kugelumlaufführung nach Genauigkeit N ohne Vorspannung (Z0). Mit beidseitiger Abschlussdichtung. 4-reihige Ausführung mit Rundbogenprofil. Die Laufbahnen der Profilschienen sind unter einem Winkel von 45° angeordnet und können somit Belastungen aus allen Richtungen aufnehmen. Hohe Dynamikwerte: v = 5 m/s. Einsatztemperatur im Dauerbetrieb max. 80 °C.
Auf Anfrage
Verschiedene Genauigkeits- und Vorspannungsklassen lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) geschliffene Anschlagkante
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.