Schwenkwinkel
Aluminium
- Bietet erweiterte Montagemöglichkeiten
- Passend zu Positionier-Rundtische 21160
175,01 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwenkwinkel
Material Grundkörper
Aluminium
H=Höhe
98
B
25
D
40
D1
11
D2
M10
D3
M10
H1
65
H2
20
L
150
L1
130
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
gefräst und eloxiert.
Hinweis
Der Schwenkwinkel wird auf dem Positionier-Rundtisch montiert und bietet somit erweiterte Montagemöglichkeiten. Passend zu 21160 in der jeweiligen Baugröße.
Zeichnungshinweis
1) D3 für Zylinderschraube ISO 4762
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.