Wechselpalette
für Nullpunktspannsysteme
Aluminium
- Für das schnelle Wechseln auf Nullpunktspannsystemen
- Kundenspezifisch bearbeitbar
- Beidseitig geschliffen
- Hochfestes Aluminium
323,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Wechselpalette
Form
A
Ausführung 1
für Nullpunktspannsysteme
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
199
H=Höhe
25
L=Länge
199
Beschreibung
Werkstoff
Hochfestes Aluminium.
Hinweis
Wechselpaletten eignen sich besonders für das schnelle Wechseln von Vorrichtungen auf Nullpunktspannplatten.
Beidseitig geschliffen, Stichmaß der Spannbolzen Standard 200 mm. Komplett mit Spannbolzen und Griffen.
Beidseitig geschliffen, Stichmaß der Spannbolzen Standard 200 mm. Komplett mit Spannbolzen und Griffen.
Auf Anfrage
Weitere Stichmaße und Sondergrößen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.