Spannbolzen
UNILOCK
Einsatzstahl
101,11 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannbolzen
Form
C
Größe
SYSTEMGRÖßE 80MM
Ausführung 1
UNILOCK
Ausführung 2
mit Durchgangsbohrung
Material Grundkörper
Einsatzstahl
D=Aufnahme
25
M=Anziehdrehmoment max. Nm
120
D1
16,5
H
5
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
Gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Pendel-Befestigungsschraube M16x65 vergütet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Pendel-Befestigungsschraube M16x65 vergütet und brüniert.
Hinweis
Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen.
Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Zeichnungshinweis
1) Pendel-Befestigungsschraube M16x65.
Festigkeitsklasse 10.9.
Festigkeitsklasse 10.9.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.