T-Nutenstein
für Keilspanner
Werkzeugstahl
vergütet und geschliffen
- Zum Spannen und Befestigen auf Spannschienen
- Geschliffene Führung in der Spannschiene
- Zusätzliche Führung der Festanschläge
- Passend zu Mehrfach-Spannsystem
11,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
T-Nutenstein
Form
C
Ausführung 1
für Keilspanner
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und geschliffen
B=Breite
19
D=Innengewinde
M10
H=Höhe
22
ID=passend zu
Festbacke doppelseitig
L=Länge
36
B1
26
H1
9,95
L1
18
passend für Systembreite
50
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet. Führungsflächen geschliffen (HRC 38).
Hinweis
T-Nutensteine sind abgestimmt auf das Mehrfach-Spannsystem.
Form A/C wird für Festanschläge verwendet.
Form B ist abgestimmt für das Betätigen des Spannkeiles der Keilspannsegmente.
Form A/C wird für Festanschläge verwendet.
Form B ist abgestimmt für das Betätigen des Spannkeiles der Keilspannsegmente.
Anwendung
Die T-Nutensteine werden in die Spannschiene an die entsprechende Position eingeschoben.
Mit der Zylinderschraube werden die T-Nutensteine mit den Festanschlägen und Keilspannsegmenten verschraubt.
Mit der Zylinderschraube werden die T-Nutensteine mit den Festanschlägen und Keilspannsegmenten verschraubt.
Vorteile
Bei Form A/C sehr geringes Führungsspiel der T-Nutensteine in den Spannschienen, dadurch werden die Festanschläge auch seitlich geführt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.