text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmNewsPage .teaser-list-item > a[target="_blank"] .teaser-image-container {display: flex; justify-content: center; height: 200px;} .page-nlmNewsPage .teaser-list-item > a[target="_blank"] .teaser-image {width: auto; object-fit: contain;}
DE
Choose your Language

41501-05 E

Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form E, mit Spannpins

  • Für große Spannkräfte
  • Hohe Wiederholgenauigkeit
  • Durch Langloch Toleranzausgleich möglich
Besonderheiten:

ab 230,00 €

zzgl. MwSt.

Zeichnung ein- / ausblenden

Beschreibung

Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen den festen Aufsatzbacken.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm.
Werkstoff
Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.
Ausführung
Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.
Vorteile
Über die seitliche Skala der Spannschiene und der Festbacke, kann eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannung garantiert werden.
Lieferumfang
Keilspanner.
Befestigungsschrauben.
Nutensteine.