Distanzstück
für Mehrfachspannsystem
Vergütungsstahl
vergütet und geschliffen
- Zur Erweiterung des seitlichen Verstellweges mit Anschlägen
- Schnelle und sichere Befestigung durch Verschraubung
- Passend zu Mehrfach-Spannsystem
3,26 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Distanzstück
Ausführung 1
für Mehrfachspannsystem
Ausführung 2
für Werkstückanschlag
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und geschliffen
D1=für Schraube DIN 912
M6
D=Außendurchmesser
18
L=Länge
15
passend für Systembreite
50/72
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und Planflächen geschliffen (HRC 32).
Hinweis
Das Distanzstück für den Werkstückanschlag dient zur Verlängerung des seitlichen Anschlagmaßes.
Anwendung
Das Distanzstück wird seitlich zusammen mit dem Anschlag für Werkstückanschlag auf die Festbacke geschraubt.
Vorteile
Vergrößerung des Verstellbereichs des seitlichen Anschlages.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.