Aufsatzbacke
für Festbacke einseitig, doppelseitig
Vergütungsstahl
blank
- Zur Einarbeitung einer Werkstückkontur
- Wärmebehandlung nach Bearbeitung möglich
- Passend zu Mehrfach-Spannsystem
35,83 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufsatzbacke
Ausführung 1
für Festbacke einseitig, doppelseitig
Ausführung 2
mit Bearbeitungszugabe
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Breite
80
D1=für Schraube DIN 912
M5
H=Höhe
25
L=Länge
27
B1
30
B2
5
passend für Systembreite
50
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
vergütet (HRC32).
Hinweis
Aufsatzbacken werden zum Einarbeiten kundenspezifischer Werkstückkonturen verwendet.
Anwendung
Die Aufsatzbacken werden auf die Festanschläge ES und DS aufgeschraubt.
Vorteile
Bearbeitete Aufsatzbacken können für spätere Serien wiederverwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.