Auflageleiste
für Mehrfachspannsystem
Werkzeugstahl
gehärtet und geschliffen
- Zum Einstellen der Einspanntiefe des Werkstücks
- Schnelles Rüsten der Werkstücke durch gleiche Auflagenhöhe
- Passend zu Mehrfach-Spannsystem
10,75 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflageleiste
Ausführung 1
für Mehrfachspannsystem
Ausführung 2
anschraubbar
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und geschliffen
B=Breite
49,5
D=Innendurchmesser
6
H=Höhe
17
L=Länge
5
B1
30
H1
12,3
passend für Systembreite
50
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).
Hinweis
Mit den Auflageleisten können unterschiedliche Einspanntiefen des Werkstücks eingestellt werden.
Anwendung
Die Auflageleisten können fest mit dem Festbacken ES und DS sowie mit den Keilspannern verschraubt werden.
Vorteile
Schnelles Rüsten der Werkstücke auf dem Mehrfachspannsystem. Gleiche Einspanntiefe der Werkstücke durch geschliffene Auflagehöhe.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.