Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Auflagefläche vergütet und geschliffen.
Hinweis
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,3 mm.

Um Späne und Staub zu entfernen, die beiden Abdeckkappen (2) abnehmen und mit Druckluft von oben ausblasen.

Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Betätigungsweise
Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel.
Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Vorteile
Automationsfähig
Hohe Spannkräfte
Schnelles Spannen
Lieferumfang
Inklusive Positionierbuchsen.
Zeichnungshinweis
1) Positionierbuchsen
2) Abdeckkappe
Zubehör
04401-05 Spannschrauben für Zugspanner automationsfähig.
04401-20 Verlängerungseinheit.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch