Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Aufspanntürme 3-seitig mit integrierten UNILOCK Spannmodulen EFM 138. Mit den integrierten Spannmodulen können Spannmittel und Vorrichtungen in kürzester Zeit auf den Aufspannturm gespannt oder getauscht werden. Die Rüstzeiten können somit reduziert und die Maschinenlaufzeiten erhöht werden.
Werkstoff
Aufspannturm GJL 300.
Spannmodul Einsatzstahl.
Ausführung
Aufspannturm Auflageflächen präzisionsbearbeitet.
Spannmodul Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die Aufspanntürme 3-seitig sind abgestimmt auf Maschinentische für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.

Die Spannmodule werden zentral über einen Pneumatikanschluss betätigt.
Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt).
Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000N/Modul
- Haltekraft (M12) 50.000N/Modul
- Haltekraft (M16) 75.000N/Modul
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C.
Lieferumfang
- Aufspannturm.
- Transportschrauben.
- Bedienungsanleitung.
Zeichnungshinweis
1) Luftanschluss G1/8 öffnen
2) Luftanschluss G1/8 Turbo-Funktion
Zubehör
- UNILOCK Spannbolzen 42208.
- UNILOCK Wechselpaletten für Nullpunkt-Spannsystem 42755.
- UNILOCK Schutzbolzen für Spannmodule 42796.
- UNILOCK Abdeckung für Spannmodule 42796.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch