Bohrspanner
- Grundelement zum Aufbau für Bohrvorrichtungen
- Schneller Austausch von Bohr- und Auflageplatten
- Verkürzung der Spannzeiten durch Schnellspannfunktion
580,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bohrspanner
Größe
0
Norm DIN
DIN 6348
GR=Baugröße nach DIN 6348
60x32
S=Hub bei 210°
42
A1
63
A2
100
A3
190
A5
35
B1
32
B2
86
D1
10
D2
9
D3
4
D4
5
D5
M4
D8
15
E1
24
E2
13
E3
50
E4
40
E5
18
GR
60x32
H1 max.
28
H1 min.
3
H2 max.
100
H2 min.
73,5
H3
48
H4
9
H5
125
L1
31
L2
35
S1
6
Beschreibung
Hinweis
Zubehör siehe 08570 – 08610 und 08640 – 08710. Kräftetabelle siehe Technische Hinweise für Bohrspanner DIN 6348.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.