Bohrbuchsenträger-Platte
Baustahl
- Zur Aufnahme von Bohrbuchsen
- Zubehörteil für Bohrspanner
277,23 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bohrbuchsenträger-Platte
Material Grundkörper
Baustahl
B5=bei Bohrbuchsenträger G1+G2
66
B5=bei Bohrbuchsenträger G3+G8
82
GR=Drehteil-Bohrspanner Größe
0
B
47
B2
5
B3
20
B4
35
B6
5
D2
9
H
14
L
80
L1
40
L2
65
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.0036.
Ausführung
blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.