Stempelführungsbuchse
Einsatzstahl
- Außen und innen toleranzhaltig geschliffen
- Bohrung einseitig abgerundet
- Gehärtet
4,48 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stempelführungsbuchse
Form
C
Norm DIN
DIN 9845
Material Grundkörper
Einsatzstahl
D1=Innendurchmesser
3,3
D2=Außendurchmesser
8
L1=Länge
12
R
1
T
0,01
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
Gehärtet auf 740 ±40 HV 10 und geschliffen.
Hinweis
Bohrungen an einem Ende abgerundet. Innen und außen sauber und toleranzhaltig geschliffen.
Zeichnungshinweis
1) Einführfase oder Zentrieransatz
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.