Zylinderschraube
mit Innensechskant
Stahl
blank (schwarz)
- Stahl oder Edelstahl
1,43 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderschraube
Ausführung 1
mit Innensechskant
Ausführung 2
Gewinde durchgängig
Produkttyp
Schraube
Norm DIN
DIN 912
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank (schwarz)
B=Gewindelänge
70
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
L=Länge
70
SW=Schlüsselweite
6
Befestigungsart
Innensechskant
DK
13
Festigkeitsklasse
8.8
Festigkeitsklasse
8.8
K
8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.