Zylinderschraube
mit Innensechskant
Stahl
blank (schwarz)
- Stahl oder Edelstahl
1,09 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderschraube
Ausführung 1
mit Innensechskant
Ausführung 2
Gewinde durchgängig
Produkttyp
Schraube
Norm DIN
DIN 912
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank (schwarz)
B=Gewindelänge
60
D=Gewinde
M5
G=Gewinde / für Gewinde
M5
L=Länge
60
SW=Schlüsselweite
4
Befestigungsart
Innensechskant
DK
8,5
Festigkeitsklasse
8.8
Festigkeitsklasse
8.8
K
5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.