Zylinderschraube
mit Innensechskant
Edelstahl A2
blank
- Edelstahl A2
Edelstahl A4 - Blank
0,35 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderschraube
Ausführung 1
mit Innensechskant
Produkttyp
Schraube
Norm DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Gewinde
M5
G=Gewinde / für Gewinde
M5
L=Länge
40
SW=Schlüsselweite
4
Befestigungsart
Innensechskant
DK
8,5
E
4,58
Festigkeitsklasse
70
Festigkeitsklasse
70
K
5
Lg max.
18
Ls min.
14
T
2,5
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.