Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
Benennung
Sicherungsblech
Norm DIN
DIN 70952
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Außendurchmesser
29
D=Innendurchmesser
16
H=Höhe
3
ID=passend zu
07590-05-016/07590-05-16
B
5
D2
23
E
5
F
14
S
1

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Blank.
Hinweis
Sicherungsbleche DIN 70952 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 70852. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment