Sicherungsblech
Stahl
blank
- Zubehör für Nutmutter DIN 1804
- Sicherung der Nutmutter
1,07 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sicherungsblech
Norm DIN
DIN 462
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Außendurchmesser
40
D=Innendurchmesser
22
H=Höhe
4
ID=passend zu
07590-120/07590-220
E
6
F
19,5
S
1
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Blank.
Hinweis
Sicherungsbleche DIN 462 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 1804. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.