Sechskantschraube
mit Schaft
Edelstahl A2
blank
- Edelstahl A2 oder Edelstahl A4
- Blank
0,73 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Schaft
Produkttyp
Schraube
Norm DIN
DIN 931
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
L=Länge
50
SW=Schlüsselweite
17
Befestigungsart
Außensechskant
E
18,9
Festigkeitsklasse
70
Festigkeitsklasse
70
K
6,4
Lg max.
24
Ls min.
16,5
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.