Sechskantschraube
mit Dünnschaft
Edelstahl A4
poliert
- Eignet sich speziell für den Hygienebereich
- Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung
- Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit
4,35 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Dünnschaft
Ausführung 2
Hygienic Design
Produkttyp
Schraube
Material Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
B=Gewindelänge
5
D=Gewinde
M4
G=Gewinde / für Gewinde
M4
L=Länge
12
SW=Schlüsselweite
7
Befestigungsart
Außensechskant
D1
9,2
D2
3,1
H
3
K
4
PL NOVOnox hygienic
true
R
16
Verpackungsart
Schüttgut
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4404.
Ausführung
poliert.
Hinweis
Dünnschaftschrauben werden vorzugsweise mit einem Sicherungselement gegen unbeabsichtigtes Verlieren gesichert. So wird die EU-Norm 2006/42/EG erfüllt. Mit der optional erhältlichen Sicherungsscheibe wird die Schraube vor dem Einschrauben unverlierbar mit dem Bauteil verbunden. Hierzu wird die Scheibe über den Gewindeteil aufgedreht und kann sich anschließend auf dem Dünnschaft frei bewegen. Der Schraubenschaft wird z.B. durch Federkerbwirkung nicht beschädigt. Ein selbsttätiges wieder Herausdrehen ist im manuellen Betrieb ausgeschlossen. Jedoch kann die Scheibe mit etwas Feingefühl wieder von der Schraube zerstörungsfrei entfernt werden.
Die Oberfläche der Sechskantschraube ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. So ist der Schraubenkopf an der Stirnseite halbkugelig und der Kegelbund mit der entsprechenden Formschräge ausgeführt. Anstelle der störenden Prägungen oder Vertiefungen, weist der Schraubenkopf eine glatte Oberfläche auf, die eine Rauhtiefe Ra 0,8 µm besitzt. Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger haften kaum an und eine leichte Reinigung ist sichergestellt.
Die Oberfläche der Sechskantschraube ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. So ist der Schraubenkopf an der Stirnseite halbkugelig und der Kegelbund mit der entsprechenden Formschräge ausgeführt. Anstelle der störenden Prägungen oder Vertiefungen, weist der Schraubenkopf eine glatte Oberfläche auf, die eine Rauhtiefe Ra 0,8 µm besitzt. Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger haften kaum an und eine leichte Reinigung ist sichergestellt.
Auf Anfrage
Zollgewinde, Gewindelänge, Schaftlänge
Zubehör
Sicherungsscheiben 07170-03.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.