Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantschraube
Form
B
Ausführung 1
mit Dichtung
Ausführung 2
Hygienic Design
Produkttyp
Schraube
Material Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
B=Gewindelänge
14
D1=Durchmesser
10
D2=Durchmesser
11,25
D=Gewinde
M4
L=Länge
30
SW=Schlüsselweite
7
Befestigungsart
Außensechskant
Form-Typ
mit Schaft
H
2
K
11,1
L1
5,9
PL NOVOnox hygienic
true
R
3
Verpackungsart
einzeln verpackt

Beschreibung

Produktbeschreibung
Das Hygienic DESIGN Schraubsystem wurde speziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der schnelle und einfache Produkteinsatz durch einen bereits vormontierten Dichtring, runden das Gesamtpaket ab.
Werkstoff
Sechskantschraube: Edelstahl 1.4404.

Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).
Ausführung
Sechskantschraube: Edelstahl poliert oder unpoliert.
Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Hinweis
Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm aufweisen.
Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet.
Temperaturbereich
-20 °C bis +100 °C (POM).
Vorteile
Vormontierter, austauschbarer Dichtring.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Achtung
Die Eignung der Hygienic DESIGN Verschraubung muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Lieferumfang
Sechskantschraube inkl. Dichtring.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Gewindeausführung
M4 - M16.
Zeichnungshinweis
1) Sechskantschraube
2) Dichtring
Zubehör
Dichtringe 07301.
Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring 07280-11.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment