Hutmutter
niedrige Form
Stahl
blank
- Stahl, Stahl verzinkt, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4
- Geschlossene abgerundete Oberseite
- Schützt das Gewindeende
14,98 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hutmutter
Ausführung 1
niedrige Form
Norm DIN
DIN 917
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Gewinde
M24
SW=Schlüsselweite
36
E
39,6
Festigkeitsklasse
6
Festigkeitsklasse
6
G
10,7
H
30
R
40
T min.
23,58
W
3
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 6, blank oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Hinweis
Hutmuttern finden überwiegend Anwendung bei dekorativen Schraubenverbindungen. Die Hutmutter verschließt und schützt das offene Gewindeende. Ebenso dienen diese zum Schutz vor scharfen Kanten bei Maschinen, Anlagen, Fitnessgeräten und überall dort wo Personen oder Gegenstände durch das offene Gewindeende verletzt oder beschädigt werden könnten.
Technische Daten
Ab D = M10 besitzen die Hutmuttern einen Gewindefreistich nach DIN 76-1 Form D.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.