Hutmutter
hohe Form
Stahl
verzinkt
- Stahl, Stahl verzinkt, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4
- Geschlossene abgerundete Oberseite
- Schützt das Gewindeende
1,02 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hutmutter
Ausführung 1
hohe Form
Norm DIN
DIN 1587
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D=Gewinde
M10
SW=Schlüsselweite
17
D1
15
E
18,9
Festigkeitsklasse
6
Festigkeitsklasse
6
H
18
M
8
R
7,5
T min.
12,65
W
2
X
3
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 6, blank oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Hinweis
Hutmuttern finden überwiegend Anwendung bei dekorativen Schraubenverbindungen. Die Hutmutter verschließt und schützt das offene Gewindeende. Ebenso dienen diese zum Schutz vor scharfen Kanten bei Maschinen, Anlagen, Fitnessgeräten und überall dort wo Personen oder Gegenstände durch das offene Gewindeende verletzt oder beschädigt werden könnten.
Technische Daten
Gemäß DIN 1587:2021-10 erfolgt die Wahl der Ausführung ob Gewindeauslauf oder Gewindefreistich, unabhängig von der Gewindegröße nach Wahl des Herstellers.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.