Schraube
mit Halbrundkopf
Stahl
blank (schwarz)
- Mit oder ohne Bund erhältlich
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
0,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraube
Form
A
Ausführung 1
mit Halbrundkopf
Produkttyp
Schraube
Norm DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank (schwarz)
D=Gewinde
M5
G=Gewinde / für Gewinde
M5
L=Länge
40
SW=Schlüsselweite
3
Befestigungsart
Innensechskant
DK
9,5
Festigkeitsklasse
10.9
Festigkeitsklasse
10.9
Form-Typ
mit Innensechskant
K
2,75
Lg max.
18
Ls min.
14
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.