Passschraube
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Passsitz geschliffen
9,35 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Passschraube
Form
A
Produkttyp
Schraube
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente
geschliffen
B=Gewindelänge
25
G=Gewinde / für Gewinde
M16
L=Länge
75
M=Anziehdrehmoment max. Nm
216
SW=Schlüsselweite
14
A
16
Befestigungsart
Innensechskant
C
24
D
M16
F
91
K
16
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Passsitz geschliffen.
Passsitz geschliffen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.