Passscheibe
Stahl
blank
- Starkes Reduzieren des Axialspiels
- Untereinander kombinierbar zur Zusammenstellung von unterschiedlichen Stärken
0,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Passscheibe
Produkttyp
Scheibe
Norm DIN
DIN 988
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Innendurchmesser
5
D2=Außendurchmesser
10
G=Gewinde / für Gewinde
M5
H=Höhe
0,5
Befestigungsart
Bohrung
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Mit Passscheiben kann ein vorhandenes Axialspiel stark reduziert werden. Sie sind in einer Stärke ab 0,1 mm erhältlich. Durch Kombinationen untereinander lassen sich so unterschiedliche Stärken zusammenstellen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.