Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gabelstück
Ausführung 1
mit Gewindebolzen
Material Grundkörper
Edelstahl
D=Gewinde
M6
L=Gewindelänge
15
B
7
D1
6
D2
16
H
19
H1
12
H2
8
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff

Vergütungsstahl 1.1191 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Vergütungsstahl vergütet und brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Passender Achsbolzen siehe 04250.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch