Gabelstück
mit Gewindebolzen
Edelstahl
- Für bewegliche Verbindungen
21,78 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gabelstück
Ausführung 1
mit Gewindebolzen
Material Grundkörper
Edelstahl
D=Gewinde
M5
L=Gewindelänge
14,5
B
6
D1
5
D2
12
H
16
H1
10
H2
7
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Vergütungsstahl vergütet und brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Passender Achsbolzen siehe 04250.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.