Abdeckung
für Bohrung
Aluminium
schwarz
eloxiert
- Zerstörungsfreies wiederverwendbares System
- Verhindert das Festsetzen und Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff in Schraubenköpfen und Senkungen
- Einfache und schnelle Montage und Demontage
12,63 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Abdeckung
Ausführung 1
für Bohrung
Ausführung 2
für Innensechskant
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Nitrilkautschuk
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
D=Durchmesser
37
G=Gewinde / für Gewinde
M20
H=Höhe
10,6
D1
16,9
H1
1,5
passend f. Bohrung/Innensechsk
17
Beschreibung
Produktbeschreibung
Durch die Verwendung von Abdeckungen für Bohrungen im Bearbeitungsraum reduzieren sich Rüstzeiten, da weniger Zeit für die Reinigung z.b. bei Ansammlung von Kühlwasser in Schraubenköpfen, benötigt wird.
Werkstoff
Abdeckung Aluminium.
Schraube Edelstahl.
O-Ring NBR.
Schraube Edelstahl.
O-Ring NBR.
Ausführung
Abdeckung schwarz eloxiert.
Montage
Abdeckung in Bohrung bzw. Sechskant einführen und mit Hilfe von Schraubendreher Anziehen bis der Schraubenkopf und die Stirnfläche der Abdeckung bündig ausgerichtet sind.
Vorteile
Zerstörungsfreies wiederverwendbares System.
Verhindert das Festsetzen und Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff in Schraubenköpfen und Senkungen.
Einfache und schnelle Montage und Demontage. Minimiert die Zerstäubung von Kühlschmierstoffen beim Ausblasen mit Druckluft.
Verhindert das Festsetzen und Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff in Schraubenköpfen und Senkungen.
Einfache und schnelle Montage und Demontage. Minimiert die Zerstäubung von Kühlschmierstoffen beim Ausblasen mit Druckluft.
Auf Anfrage
Individuelle Ausführungen und Farben.
Zubehör
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.