Rastelement
mit Außenverzahnung
Stahl
brüniert
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch Kombination der Rastelemente
- Definierte Position durch formschlüssige Verbindung
- Kompakte Bauform
- kleine Verstellwinkel (9° bzw. 7,5°)
10,47 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rastelement
Form
H
Ausführung 1
mit Außenverzahnung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
blank
D1=Bohrungs-Ø
4,2
D2=Passbohrung
3H8
D3=Gewinde
M3
D4=Außendurchmesser
23
H=Höhe
9,5
N=Zähnezahl
38
B2
12
B3
12
Beschreibung
Produktbeschreibung
Rastelemente werden verwendet, um zwei Bauteile in beliebigen Winkelpositionen formschlüssig miteinander zu verbinden. Die innenverzahnten Rastelemente (Form A-D) sind mit den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H), je nach Anwendungsfall und Montagemöglichkeit, beliebig miteinander kombinierbar. Die Druckfeder unterstützt ein schnelles Umsetzen auf eine neue Winkelposition.
Werkstoff
Rastelement Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.
Feder Edelstahl 1.4310.
Zylinderschrauben Stahl oder Edelstahl A 2.
Feder Edelstahl 1.4310.
Zylinderschrauben Stahl oder Edelstahl A 2.
Ausführung
Rastelement Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Feder blank.
Zylinderschrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8, geschwärzt oder Edelstahl A2-70, blank.
Feder blank.
Zylinderschrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8, geschwärzt oder Edelstahl A2-70, blank.
Bestellhinweis
Bei den innenverzahnten Rastelementen der Form A und B sind je 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant M3x8 bzw. M5x10 im Lieferumfang enthalten.
Bei den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H) ist je eine Druckfeder aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
Bei den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H) ist je eine Druckfeder aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
Hinweis
Zur Befestigung von Rastelementen der Form A oder B sind Zylinderschrauben nach DIN 7984 mit Innensechskant, niedriger Kopf zu verwenden.
Funktionen
Die Rastelemente verwendet man zur rotatorischen Verstellung von Bauteilen. Die Befestigungsmöglichkeiten können anwendungsbezogen zusammengestellt werden.
Zeichnungshinweis
1) ausgerastet
2) eingerastet
2) eingerastet
Zubehör
Zylinderschrauben DIN 912/DIN EN ISO 4762
Zylinderschraube DIN 6912
Zylinderschraube DIN 6912
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.