Gewindestift
mit Kegelkuppe
Stahl
schwarz
- mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl (A 2)
0,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestift
Ausführung 1
mit Kegelkuppe
Ausführung 2
mit Gewindesicherung
Produkttyp
Gewindestift
Norm DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Gewinde
M4
G=Gewinde / für Gewinde
M4
L=Länge
8
Befestigungsart
Innensechskant
D2
2,5
L1
3,5
SW
2
T
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl (A 2).
Gewindesicherung Nylon.
Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.