Einbauwerkzeug
Stahl
- Zubehör für Gewindeeinsätze verstärkt
29,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Einbauwerkzeug
Material Grundkörper
Stahl
AS=Ausbau Bohrer Ø
27,8
D1=passend für Innengewinde
M22x1,5
DE=Einbau Bohrer Ø
30
Für=passend für Gewindeeinsatz
07661, 07664
GW=Einbau Gewindebohrer
M32x2
ID=passend zu
80-101-11
SE=Einbau Senk Ø +0,25
32,3
TA=Ausbau Bohrtiefe
6,4
TE=Einbau Mindestgewindetiefe
36,5
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Stahl, brüniert.
Hinweis
Einbauwerkzeug zum Eintreiben der Keile.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.