Drehmoment-Rändelknopf
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt
30,90 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehmoment-Rändelknopf
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
26
D=Gewinde
M5
H=Höhe
27
L=Gewindelänge
50
D2
18
D3
23
D4
16
Drehmoment Nm
0,1 - 0,3
Farbe Deckel
lichtgrau RAL 7035
H1
10,5
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau. Bolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung
Bolzen blau passiviert.
Hinweis
Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments dreht der Rändelknopf frei durch.
Zeichnungshinweis
1) Stellschraube zum Einstellen des Drehmoments
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.