Lastbügel
mit Envirolox Beschichtung
Vergütungsstahl
- Die Beschichtung bietet einen besseren Schutz vor extremen Umgebungsbedingungen
- Tragkraft bis zu 7000 kg
- Geeignet bei korrosiven Atmosphären
- 5-fache Sicherheit
605,19 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lastbügel
Ausführung 1
mit Envirolox Beschichtung
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Breite
165,1
D=Gewinde
M30
H=Höhe
221,7
KG=max. Tragfähigkeit kg
7000
M=Anziehdrehmoment (Nm)
588
B
90
D1
81
L
46
R
44,5
S
31,7
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Lastbügel Envirolox®-beschichtet. Scheibe chromatiert.
Hinweis
Jede Ausführung wird nach der Tragfähigkeitsprüfung (mit 5-facher Sicherheit) zusätzlich einer visuellen Prüfung unterzogen. Die neue Envirolox®-Schutzschicht bietet einen besseren Schutz vor extremen Umgebungsbedingungen.
Mögliche Anwendungsgebiete: bei korrosiven Atmosphären wie z.B. Seefracht, Chemie usw.
Mögliche Anwendungsgebiete: bei korrosiven Atmosphären wie z.B. Seefracht, Chemie usw.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.