Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Diese Spanngriffe bestechen durch ihre außergewöhnliche Form. Durch die hohe Bauweise sind auch höhere Spannkräfte handschonend erzielbar.
Werkstoff, Ausführung
Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Innengewinde Messing. Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.
Hinweis
Spanngriffe hoch sind in 2 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.

Andere Kunden kauften auch