{"product":{"productId":"agid.36157","price":1.42,"name":"Kreuzgriffe soft, Form K"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- SYMPA touch: Optimale Grifffestigkeit und Griffsicherheit durch hohe Ergonomie
- Das rutschfeste Material passt sich bei Greifbewegungen ideal an die menschliche Hand an
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Thermoplast hart.
Ummantelung Thermoplast weich.
Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl 5.8.
Ummantelung Thermoplast weich.
Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl 5.8.
Ausführung
Grundkörper, Ummantelung schwarz.
Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt.
Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt.
Hinweis
Kreuzgriffe mit weichkomponenten Grifffläche kombinieren die Stabilität von herkömmlichen Thermoplast Griffen und die angenehme Haptik der weichen Oberfläche.
Die weiche Ummantelung der Kreuzgriffe sorgt für eine besonders griffsympathische und rutschfeste Oberfläche. Dadurch sind auch höhere Spannkräfte hautschonend erzielbar.
Die weiche Ummantelung der Kreuzgriffe sorgt für eine besonders griffsympathische und rutschfeste Oberfläche. Dadurch sind auch höhere Spannkräfte hautschonend erzielbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.