Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Natürlichen und sicheren Greifeffekt, bedingt durch Material und Formgebung, zeichnen diese Griffe besonders aus.
Werkstoff, Ausführung
Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Innengewinde Messing. Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.
Hinweis
Fünfsterngriffe sind in 3 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.

Andere Kunden kauften auch