Klemmhebel
Hochleistungsthermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- 7 Farbvarianten
3,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Material Grundkörper
Hochleistungsthermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Komponente
blau-passiviert
A1=Grifflänge
46,8
A=Grifflänge
39,9
H3=Griffhöhe
30,8
N=Zähnezahl
16
T=Gewindetiefe
9
X=Gewinde
M5
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
24,5
H1
4
H2
14,2
H4
35
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik.
Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar.
Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche.
Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar.
Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche.
Werkstoff
Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Stahlteile blau passiviert.
Betätigungsweise
Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.
Anwendung
Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C.
Vorteile
Sieben Farbvarianten.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau.
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau.
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.